France - Français

Philips Ledinaire Panel gen5 RC065B, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 51655799
Code de commande complet: 872016951655799

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401875585 fr_FR pdf 1.1 MB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401875585_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401875585_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC ldt 1.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 NOC SC 911401875585 pdf 626.6 kB