Panneaux de lumière du jour NatureConnect

Éclairage de haute qualité

Produits

LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT
LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT
35974200
LP911P NC2 DAYLIGHT 930 W120L120 BLK
LP911P NC2 DAYLIGHT 930 W120L120 BLK
39070700

Informations sur la famille de produits

Description

Des luminaires conçus pour fournir une lumière fonctionnelle de haute qualité sans éblouissement ni scintillement, pour un confort visuel optimal. Il offre également un excellent rendu des couleurs et produit une lumière très uniforme sur toute la surface émettrice de lumière.

Avantages

  • Qualité supérieure. Éclairage intense. Éblouissement minimal. Éclairage fonctionnel.

  • Éclairage idéal pour mettre en valeur les produits en magasin

Caractéristiques

  • CRI > 90 ; UGR 19 ; SDCM 3

  • Compatible avec la gradation DALI-2

Applications

  • Commerces
  • Etablissements de santé
  • Hospitalité
  • Établissements scolaires
  • Bureaux

Téléchargements

Visuels

Family-Photographs-Panneaux de lumière du jour NatureConnect
Ressources multiples - Visuals