Panneaux de lumière du jour NatureConnect, 73 W, W120 L120, 7736 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI

Description du produit

Panneaux de lumière du jour NatureConnect, 73 W, W120 L120, 7736 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI

Code de commande: 39070700
Code de commande complet: 872110339070700

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Fiche technique du produit
LP911P NC2 DAYLIGHT 930 W120L120 BLK pdf 193.8 kB

Brochures

Notice de montage
DAYLIGHT W120L120 INSTALLATION SHEET pdf 565.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505106619_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106619_EU
Ressources multiples - Visuals