Panneaux de lumière du jour NatureConnect, 127 W, W120 L120, 10100 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI

Description du produit

Panneaux de lumière du jour NatureConnect, 127 W, W120 L120, 10100 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI

Code de commande: 35974200
Code de commande complet: 872110335974200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
3 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Fiche technique du produit
LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT pdf 120.6 kB

Brochures

Notice de montage
DAYLIGHT W120L120 INSTALLATION SHEET pdf 565.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505106530_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106530_EU
Ressources multiples - Visuals