France - Français

Un éclairage durable et respectueux du patrimoine

Rénovation de l’éclairage dans la commune de Montsoult  

France

 

Découvrez comment Montsoult a transformé son éclairage public en un réseau LED intelligent, économe et pilotable à distance.

play button

Vous ciblez exactement l’endroit que vous voulez éclairer. Nous réalisons des économies d’énergie en adaptant les puissances à nos besoins, à 50%, 60% ou 70%."

 

Silvio Biello, Maire de Montsoult, Président du SIRGES

L’objectif du client

 

L’objectif du client était de moderniser l’éclairage public pour réduire la consommation énergétique, améliorer la qualité lumineuse et faciliter la gestion grâce à un pilotage connecté.

La solution proposée

 

La solution proposée par Signify offre à Montsoult une modernisation complète et performante de son éclairage public. Grâce aux luminaires LED connectés, la ville bénéficie d’une lumière plus précise, mieux orientée et nettement moins énergivore, permettant des économies substantielles tout en réduisant la pollution lumineuse. La plateforme de télégestion Interact apporte un contrôle intelligent de chaque point lumineux : ajustement des puissances, programmation des horaires, réduction dynamique de l’intensité et suivi en temps réel de la consommation. Avec la technologie RF Mesh, les services techniques disposent d’un réseau fiable et autonome, capable de remonter instantanément les pannes sans déplacement inutile. Cette approche intégrée, de la conception à l’installation, garantit un déploiement fluide, rapide et sécurisé. En choisissant Signify, Montsoult gagne en efficacité, en durabilité et en qualité d’éclairage pour ses habitants.

Crédit photo : Terre TV 

 

En savoir plus

Vous souhaitez atteindre vos objectifs de durabilité avec l'éclairage ?

Autres témoignages client

  • Eclairage solaire Signify à Montbartier

    Eclairage solaire Signify à Montbartier

    À Montbartier, élus et experts adoptent un éclairage solaire, connecté et durable, pensé pour répondre aux besoins locaux tout en réduisant les coûts.

  • Eclairage des berges de Moselle à Metz

    Eclairage des berges de Moselle à Metz

    Metz éclaire les berges de la Moselle avec une recette lumineuse adaptée, sécurisant un chemin piétonnier sans nuire à la faune environnante

  • Chatou, France

    Chatou, France

    Chatou a installé les solutions BrightSites et Signify Interact afin d'établir une nouvelle norme en matière de rénovation urbaine et de développement communautaire.