France - Français

L’innovation solaire au coeur de nos villages 

Le solaire au service des collectivités, Ville de Montbartier, France 

À Montbartier, l’éclairage public passe au solaire. Élus et experts témoignent des bénéfices d’une solution innovante, durable et connectée, pensée pour répondre aux besoins locaux. 

"La technologie Signify va nous permettre d’adapter l’éclairage public aux événements locaux et de suivre à distance l’état du réseau."

 

Jean-Claude Raynal, Maire de Montbartier 

L’objectif du client 

 

La commune de Montbartier souhaitait moderniser son éclairage public avec une solution solaire, autonome et connectée. L’objectif était de réduire les coûts d’investissement, d’améliorer la maintenance à distance, d’adapter l’éclairage aux besoins réels et de renforcer la sécurité. Ce projet s’est inscrit dans une démarche durable, incitant également les communes voisines à adopter une technologie pertinente et responsable. 

"Grâce à Interact, on peut gérer à distance les plannings, les profils de gradation et surveiller l’état de santé des batteries."


Nicolas Dufaut, Ingénieur d’affaires, Signify

 

La solution proposée

 

Pour répondre aux besoins de Montbartier, Signify a déployé une solution d’éclairage solaire intelligente avec le luminaire SunStay Pro, facile à installer et à maintenir. Grâce à Signify Interact, la commune bénéficie d’un pilotage à distance, d’une gradation adaptée et d’un suivi en temps réel. Ce système tout-en-un optimise l’autonomie des luminaires et permet une gestion fine de l’éclairage, renforçant la sécurité tout en réduisant les coûts et l’impact environnemental. 

Photos : Xavier Boymond - Vidéo : Alexandre Le Gratiet
 

Découvrir Interact

Vous souhaitez atteindre vos objectifs de durabilité avec l'éclairage ?

Autres témoignages client

  • Eclairage des berges de Moselle à Metz

    Eclairage des berges de Moselle à Metz

    Metz éclaire les berges de la Moselle avec une recette lumineuse adaptée, sécurisant un chemin piétonnier sans nuire à la faune environnante

  • Eclairage solaire parking restaurant l'Oustau

    Eclairage solaire parking restaurant l'Oustau

    Pour répondre à ses enjeux environnementaux, le restaurant l’Oustau de Baumanière a choisi de rénover son éclairage avec une solution 100% solaire.

  • Chatou, France

    Chatou, France

    Chatou a installé les solutions BrightSites et Signify Interact afin d'établir une nouvelle norme en matière de rénovation urbaine et de développement communautaire.