Une nouvelle ère pour la rénovation des bâtiments. Votre conformité BACS, pilotée par Signify.

Quand l’occupation des espaces pilote les économies d’énergie

Les données d'occupation détectées par l'éclairage connecté Signify deviennent un levier d'optimisation énergétique pour votre système de chauffage et de climatisation Airzone. Lorsqu'une pièce est inoccupée, le niveau de confort thermique est automatiquement ajusté afin de limiter les consommations inutiles. Vous bénéficiez ainsi d'économies d'énergie réelles, sans avoir à déployer immédiatement une GTB. Les deux solutions fonctionnent ensemble de façon autonome tout en restant ouvertes à une future intégration dans votre GTB. Une approche pragmatique : réaliser des économies dès maintenant et préparer sereinement la mise en conformité de votre bâtiment avec le Décret BACS.

logos.jpg
icon-01-epbd.png

BACS ready

Accélérez votre transition vers un bâtiment plus durable et répondez plus facilement aux exigences réglementaires comme le décret BACS et  le décret Tertiaire.

icon-02-energie.png

Economies d’énergie

Réduction des consommations, Exploitez les données du bâtiment pour éviter les dépenses énergétiques inutiles et maximiser les économies.

icon-03-schnell.png

Confort optimisé

Adaptez automatiquement l'éclairage et la température selon l'occupation réelle des espaces pour améliorer le bien-être des occupants.​

icon-04-nachweisbar.png

Interopérable

S'intègre dans une GTB pour aller plus loin dans l'exploitation des données.

Découvrez la solution Airzone + Signify

Téléchargez la brochure pour découvrir comment la solution Airzone × Signify connecte éclairage, chauffage et climatisation afin d’optimiser les consommations d’énergie selon l’occupation réelle des espaces, tout en préservant le confort des occupants.

Comment ça marche​

overview-step1.jpg

Signify Interact

  • Fournit les données de présence issues des luminaires​

    L'installation d'éclairage est équipée de capteurs de luminosité et de présence/mouvement.​

  • Ces capteurs détectent de manière fiable si un espace est occupé ou inoccupé.​

overview-step2.jpg

Une même donnée de présence, deux fois plus de valeur​

  • Les données de présence détectées par le système d'éclairage sont également transmises au thermostat.​

  • Lorsqu'un espace est inoccupé, l'éclairage s'éteint automatiquement et le chauffage ou la climatisation bascule en mode éco.​

overview-step3.jpg

Airzone​

Régulation du chauffage et de la climatisation​

  • Bascule automatiquement entre les modes Confort et Éco selon les horaires définis.​

  • Exploite les données de présence pour adapter le chauffage ou la climatisation aux besoins réels desoccupants.​

Le confort uniquement là où il est nécessaire

case-berner.jpg

 

Grâce à la détection d’occupation, l’éclairage et le CVC s’adaptent automatiquement à l’utilisation réelle des espaces. Lorsqu’une zone est inoccupée, l’éclairage est réduit ou éteint et la température peut être abaissée à 15 °C en mode Éco. Dès qu’une présence est détectée, l’éclairage s’adapte et la température revient automatiquement à 19 °C pour assurer le confort des occupants.​

Cette gestion intelligente permet de limiter les consommations inutiles tout en maintenant le niveau de confort attendu, avec des économies d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 30 % selon la norme EN ISO 52120-1​.

Prêt à connecter éclairage et CVC ?

Vous avez un projet de rénovation ou de construction ? Vous souhaitez tester l'association des solutions Airzone et Signify sur votre bâtiment ? Nos experts vous accompagnent pour identifier les opportunités d'économies d'énergie, d'amélioration du confort et de simplification de l'exploitation.

Je contacte un expert