Une nouvelle ère pour la rénovation des bâtiments. Votre conformité BACS, pilotée par Signify.

Une nouvelle ère pour la rénovation des bâtiments

Votre conformité BACS, pilotée par Signify

EPBD fr school

Le bâtiment représente un enjeu majeur dans les objectifs de décarbonation de l'Union Européenne et de la France, avec un besoin de doubler le taux actuel de rénovation des bâtiments.

 

L'éclairage pèse aujourd'hui pour environ 20% de la facture d'électricité d'un bâtiment. Un éclairage efficace et piloté peut aujourd'hui permettre de réduire de plus de 80% la consommation.

 

Dans la lignée de la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), le décret tertiaire impose en France une réduction de la consommation énergétique des bâtiments de 60% à l'horizon 2050. Les Systèmes de gestion du bâtiment ont été identifiés comme l'un des moyens d'atteindre les objectifs fixés, ce qui se traduit à travers le décret BACS.

EPBD fr infographic

Qu'est-ce que le décret BACS et quelles implications pour votre éclairage ?

Le décret BACS impose l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments pour tous les bâtiments tertiaires équipés d’un système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance est supérieure à 290 kW depuis le 1er janvier 2025 ou à 70 kW à partir du 1er janvier 2030​.

 

Le système en place doit notamment permettre de suivre et analyser en continu la consommation par zone, détecter les pertes d'efficacité et être inter-opérable avec les différents systèmes du bâtiment.

 

Afin d'être conforme au décret BACS, l'éclairage doit nécessairement être raccordé au système de GTB, avec à la clé des économies d'énergie pouvant dépasser les 80% sur ce poste. Il est donc primordial d'utiliser un système d'éclairage compatible avec la GTB actuelle ou future.

Qui est concerné et à quelle échéance ?

Quels sont les bâtiments concernés ?

Tous les bâtiments ou espaces tertiaires (non industriels et non résidentiels) : bureaux, entrepôts, établissements scolaires, hôtels, surfaces de vente, complexe sportif, établissements de santé … Il s'agit du même périmètre que celui du décret tertiaire.

Le décret impose la mise en place d'un système de GTB incluant un éclairage efficace et piloté :

  • Depuis le 1er janvier 2025 pour les bâtiments avec une puissance nominale utile supérieure à 290 KW*

  • Au 1er janvier 2030 pour les bâtiments avec une puissance nominale utile supérieure à 70 KW*

     

    *Calculé à partir du système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation

signify and interact logo

Signify Interact, conçu pour aujourd'hui, prêt pour demain

La conformité BACS simplement. Avec Signify Interact, générez des économies d'énergie dès le premier jour et préparez sereinement les échéances réglementaires. Cette solution de pilotage sans fil est idéale pour la rénovation avec un coût d’installation très faible.​

Les benefices d'Interact pour les bâtiments

Fast icon

Simple

Grâce à l'application intuitive, la configuration des luminaires est rapide et facile. L'installation sans fil permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

Scalable icon

Flexible

Interact s'adapte à tous types de bâtiments, quelle que soit leur taille. Pas d'outils supplémentaires. Pas de procédures distinctes. Un seul et même système.

Future-proof icon

Evolutif

Conçu sur une architecture cloud sécurisée, Interact évolue en permanence pour répondre aux besoins futurs du bâtiment, grâce à des mises à jour régulières, de nouvelles fonctionnalités et un haut niveau de cybersécurité.

Notre système d'éclairage Interact répondant aux exigences d'éclairage d'un bâtiment de classe A conformément à la norme ISO 52120-1, les objectifs suivants du décret tertiaire et du décret BACS peuvent être atteints :


Points clés d'attention


Ce qu'offre Signify Interact pour les bâtiments intelligents

Eclairage à haute efficacité énergétique

- Réduction du gaspillage d'énergie grâce à des systèmes de commande intelligents


Systèmes d'éclairage automatiques


- Capteur de présence et de lumière du jour

- Commande et gradation par zone

Intégration au système de GTB

- BACnet/IP via la passerelle Signify Interact

- APIs Cloud pour CVC et intégration GTB


Reporting énergétique et optimisation


- Tableau de bord et données exportables pour faciliter la gestion énergétique et l'établissement de rapports

Adaptation des bâtiments aux évolutions futures

- Les outils de mise en service et l'infrastructure cloud, associés aux interfaces sur site, sont conçus pour prendre en charge les futurs cas d'utilisation

Préparez votre conformité BACS maintenant avec un expert

Des solutions pour tous vos projets

Le siège social d'Eiffage

Allier confort pour les usagers et efficacité énergétique dans vos bureaux

 

En savoir plus

La halle METRO de Toulouse

Economiser de l'énergie dans les magasins tout en valorisant la présentation des produits

 

En savoir plus

Un maximum d'économies d'energie sans GTB ? C'est possible avec Signify et Airzone

Un maximum d'économies d'energie sans GTB ? C'est possible avec Signify et Airzone

Découvrez comment Airzone et Signify Interact collaborent pour diminuer drastiquement les consommations d'énergie

 

En savoir plus

Travailler en collaboration pour la rénovation d'un éclairage efficace de qualité

Travailler en collaboration pour la rénovation d'un éclairage efficace de qualité

Signify collabore avec des associations et organisations afin d'aider les États européens à garantir une mise en œuvre harmonieuse et efficace de la directive EPBD, en apportant son expertise et des solutions concrètes qui permettent de traduire les objectifs politiques en actions concrètes et efficaces.