Signify FlowStar Gen2

FlowStar Gen2 : garantir une circulation sécurisée dans des conditions d'éclairage de tunnel critiques

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Pour les conditions les plus exigeantes, où la corrosion est une menace réelle, les propriétaires de tunnels veulent des luminaires de tunnel qui offrent des avantages en matière de coût, de sécurité et de disponibilité sur toute leur durée de vie. Avec sa construction entièrement en acier inoxydable de grande qualité, résistante à la corrosion, et sa conception LED dédiée, FlowStar Gen2 répond à toutes ces exigences, et bien plus encore. FlowStar Gen2 fait partie de la solution TotalTunnel. Associés aux commandes d'éclairage, aux câbles et à nos services de cycle de vie, ces luminaires de tunnel fournissent les plus hauts niveaux de performance avec un équilibre parfait entre visibilité, sécurité et économie. Grâce à un flux lumineux élevé, ils peuvent également réduire le nombre de luminaires de projet requis sans compromettre la sécurité. Cette solution durable et très efficace pour l'éclairage des tunnels ou des passages souterrains assurera la sécurité et la fluidité du trafic.

Avantages

  • Fiable et durable pour les tunnels de circulation dans des environnements hautement corrosifs

  • Résistance incontestée à la corrosion, construction entièrement en acier inoxydable

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable de haute qualité sans pièces externes en aluminium

  • Dessus plat, pas de nervures ni de rainures

Applications

  • Tunnels
  • Passage souterrain

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet FlowStar Gen2 fr_CH pdf 491.1 kB
Notice de montage
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 9.1 MB
Notice de montage
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 5.4 MB
Brochure
FlowStar Gen2 Brochure pdf 12.4 MB

Visuels

Family-Photographs-FlowStar Gen2
Ressources multiples - Visuals