Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, FU, STD

BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Description du produit

Tunnel light, Acier inoxydable, Acier, Patère, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Fusible inclus, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8719514240773
Code de commande complet: 871951424077300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED500 [LED module 50000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU txt 6.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060127 fr_CH pdf 272.9 kB

Visuels

Product-Photographs-912300060127_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060127_EU
Ressources multiples - Visuals