Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Asymétrique, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, STD

BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F

Description du produit

Tunnel light, Acier inoxydable, Acier, Patère, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8719514234147
Code de commande complet: 871951423414700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED720 [LED module 72000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
3 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F txt 5.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060015 fr_CH pdf 279.7 kB

Visuels

Product-Photographs-912300060015_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060015_EU
Ressources multiples - Visuals