Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, FU, STD
BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Tunnel light, Acier inoxydable, Acier, Patère, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Fusible inclus, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED230 [LED module 23000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Garantie
- 5 ans