Suisse - Français

Philips Applique murale de désinfection aérienne supérieure par UV-C

Respirez un air sain (CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT)

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Cette applique murale, qui s'inscrit dans la série de dispositifs de désinfection de l'air par UV-C de Philips, est conçue pour être installée sur les murs et désinfecter l'air dans de nombreuses applications. Optimisée pour des hauteurs de plafond réduites, les rayons UV-C sont diffusés au niveau de l’applique et au-dessus de celle-ci. Le rayonnement est également contrôlé au moyen de réflecteurs spécifiques et de la grille. Cela permet de désinfecter l'air d'une pièce tout en garantissant la continuité des activités professionnelles quotidiennes qui y ont lieu lorsque l'appareil est activé.

Avantages

  • Nos appliques murales de désinfection de l'air par rayonnement UV-C de Philips ont inactivé 99,99 % du virus SARS-COV-2, responsable de la maladie COVID-19, dans l'atmosphère d'une pièce en 10 minutes. Au bout de 20 minutes, le virus était en dessous des niveaux détectables. [1]

  • Effet de désinfection rapide pour la réduction de 83,6 % du SRAS-CoV-2, le virus responsable de la maladie COVID-19, obtenu dans une pièce en 2 minutes. [1]

Caractéristiques

  • Lampe 25 W TUV T5 Philips incluse

  • Pic de rayonnement UV à ondes courtes à 253,7 nm (UV-C)

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Magasins d’alimentation
  • Hôtellerie
  • Établissements scolaires
  • Secteur bancaire
  • Toilettes

Avertissement et sécurité

  • DANGER : produit ultraviolet du groupe de risques 3. Comme tout système de désinfection, les dispositifs et lampes UV-C doivent être installés et utilisés de manière appropriée. L’exposition directe aux UV-C est dangereuse. Elle peut entraîner une réaction cutanée de type coup de soleil et endommager gravement la cornée. Le rayonnement UV-C étant invisible à l’œil nu, le dispositif de désinfection aérienne supérieure par UV-C doit être installé avec les précautions adéquates afin de garantir un fonctionnement sécurisé. Ce dispositif doit uniquement être utilisé comme composant de systèmes contenant, entre autres, les protections indiquées dans les instructions de montage et/ou les manuels d’utilisation. Les luminaires UV-C de Philips doivent uniquement être vendus par des partenaires agréés et installés par des professionnels qualifiés conformément à nos exigences légales et sécuritaires rigoureuses. Nos produits UV-C ne sont pas destinés à être utilisés dans des applications ou activités susceptibles de provoquer la mort, des blessures corporelles et/ou d’endommager l’environnement.

  • [1] Selon les résultats obtenus à partir d’un test en laboratoire réalisé par Innovative Bioanalysis, un laboratoire de référence de la sécurité certifié CAP, CLIA et AABB, dans une pièce disposant d’une circulation d’air suffisante. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au rapport de tests disponible dans la section « Outils associés » de la présente page Web

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Applique murale de désinfection aérienne supérieure par UV-C fr_CH pdf 372.9 kB
Documentation complémentaire
Test report - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 920.2 kB

Visuels

Family-Photographs-Applique murale de désinfection aérienne supérieure par UV-C
Ressources multiples - Visuals