Suisse - Français

WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Blanc et noir, 29.6 W, 230 V

Description du produit

WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Blanc et noir, 29.6 W, 230 V

Code de commande: 8718696904459
Code de commande complet: 871869690445900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
HF-S [HF Selectalume]
Service Tag
Oui
Garantie
1 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 919206000011 fr_CH pdf 228.6 kB

Brochures

Notice de montage
WL345W Installation Instructions pdf 3.8 MB
Notice de montage
MI - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-919206000011_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-919206000011_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W dxf 366.2 kB
Dessins CAO
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W m3d 29.0 kB
Dessins CAO
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W sat 19.6 kB
Dessins CAO
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W max 792.0 kB
Dessins CAO
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W dwg 338.6 kB
Dessins CAO
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W r3d 5.2 kB