Suisse - Français

WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Blanc et noir, 29.6 W, 230 V

Description du produit

WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Blanc et noir, 29.6 W, 230 V

Code de commande: 8710163665047
Code de commande complet: 871016366504700

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
HF-S [HF Selectalume]
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 919206000111 fr_CH pdf 228.3 kB

Brochures

Notice de montage
WL346W Installation Instructions pdf 3.5 MB

Visuels

Product-Photographs-919206000111_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-919206000111_EU
Ressources multiples - Visuals