Philips CoreLine Fastset, mural

CoreLine FastSet fixé au mur : installation facile, éclairage excellent

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips CoreLine FastSet est une LED de remplacement économe en énergie 1:1 pour les appliques murales intérieures conventionnelles. Avec des flux lumineux identiques à ceux de l'éclairage fluorescent, il n'est pas nécessaire de faire de nouveaux calculs d'éclairage pour les projets de remplacement : grâce à la conception tout-en-un, vous pouvez basculer entre les températures de couleur proximale (CCT) et le flux lumineux dans le même luminaire en fonction de vos besoins exacts. L'installation de ces lampes LED murales est également rapide et flexible avec un choix de câblage traversant simple ou d'entrée de câble depuis le côté ou l'arrière du luminaire. Cela signifie que les appliques murales d'intérieur CoreLine FastSet sont faciles à monter en tant que luminaire autonome, directement au mur ou à l'aide de supports. Il est également facile de les connecter à d'autres luminaires CoreLine FastSet pour créer des lignes lumineuses harmonieuses. Si vous en avez besoin, des accessoires sont également disponibles pour adapter les équipements CoreLine au montage suspendu. Comme on peut s'y attendre de la part de Philips, la sécurité est intégrée à chaque luminaire CoreLine FastSet. Non seulement les modèles IP44 et IK06 protègent contre les chocs accidentels, mais les goupilles de sécurité imperdables situées sur le couvercle du luminaire l'empêchent également de tomber. Des options Interact Ready sont disponibles pour les applications d'éclairage intelligent. Ainsi, avec les appliques LED murales CoreLine FastSet, vous disposez de la solution parfaite pour les zones à forte circulation telles que l'éclairage des couloirs et des escaliers.

Avantages

  • Remplacement des lampes existantes par des LED de haute qualité

  • Tout-en-un : changez et optez pour deux flux lumineux (3 000 lm, 6 000 lm) et deux températures de couleur (3 000 K, 4 000 K) dans un seul luminaire

Caractéristiques

  • Jusqu'à 140 lm/W

  • Flux lumineux identiques jusqu'à 2 400-6 000 lm fluorescents

Applications

  • Bureaux
  • Parkings couverts
  • Établissements scolaires
  • Cabinets médicaux
  • Établissements scolaires

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, mural fr_CH pdf 782.1 kB
Notice de montage
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Fastset, mural
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB
Vidéo
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Fastset, mural
Ressources multiples - Software Plugins