Suisse - Français

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 34 W, 20 W, L1160 mm, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160

Description du produit

L1160 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 34 W, 20 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 8720169510166
Code de commande complet: 872016951016699

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 txt 3.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401841485 fr_CH pdf 1018.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401841485_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401841485_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 IES
Fichier Revit
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841485 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 30 48S 830 840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841485 pdf 606.8 kB