Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 34.5 W, 20.5 W, L1160 mm, 3000 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC

SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160

Description du produit

L1160 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 4800 lm, 34.5 W, 20.5 W, 146 lm/W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 1 phase, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169750739
Code de commande complet: 872016975073999

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 txt 4.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401803587 fr_CH pdf 1007.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401803587_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401803587_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 IES
Fichier Revit
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 911401803587 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips SM155C 30 48S 830 840 PSED TW1 PI5 L1160 911401803587 pdf 699.7 kB