Description du produit
L1440 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases