Parcourez les
TruGroove Micro Suspendu
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Dynalite. En savoir plus.
Site Web connexe
Ce produit est compatible avec les commandes Interact. En savoir plus…
Informations sur la famille de produits
TruGroove Micro Suspended repousse les limites de la performance. Des systèmes optiques innovants offrent une uniformité exceptionnelle et un large espacement entre les rangées à partir d’une ligne de lumière continue d’une ouverture de 1,75". Les cellules uniques du paralume à optique quadruple offrent un large éventail d’options, de l’éclairage rasant à l’éclairage superposé en passant par l’éclairage mural asymétrique, dépassant les exigences des espaces les plus complexes.
Avantages
Performance élevée à un tout nouveau niveau dans dans un éclairage à ouverture étroite
Large espacement entre les rangées permettant de réduire la quantité de luminaires et la consommation d’énergie
Au moins 20 répartitions de l’éclairage, idéales pour une variété d’utilisations
Plus petit et plus polyvalent
Cellule innovante du paralume optique quadruple offrant confort visuel et excellente performance
Caractéristiques
MesoOptics produisant une véritable répartition en ailes de papillon
AccuRender à IRC de 90 disponible dans cinq températures de couleur et en blanc réglable
Plusieurs options de plages de lumens vers le haut/vers le bas
Options de répartition symétrique, asymétrique, directe, indirecte, et directe/indirecte