Belgique - Français

Signify TownTune Asymétrique DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 10, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024203
Code de commande complet: 871869949762000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED109 [LED module 10900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024203 fr_BE pdf 236.0 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024203_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB