Belgique - Français

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 92 W, 14400 lm, 5700 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, MDU3, IP66

BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH

Description du produit

Under-canopy light, Fonte d’aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 14400 lm, 92 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur à visser

Code de commande: 910925865597
Code de commande complet: 871869981749700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED159 [LED module 15900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925865597 fr_BE pdf 128.4 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925865597_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925865597_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH LDT