Signify Mini 300 LED gen3

Amélioration de votre station-service grâce à l’éclairage intelligent

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les luminaires Mini 300 LED gen3 allient une conception parfaite et le dernier cri de la technologie LED pour produire des flux lumineux à haute efficacité qui peuvent transformer votre station-service en point de repère de marque et aider les visiteurs à s’approcher sans risque et dans un confort visuel certain. Les Mini 300 LED gen3 sont des luminaires LED de pointe, équipés d’un système de contrôle de l’éclairage à la demande par détecteurs de présence intelligents qui permet de réaliser des économies d’énergie inimaginables grâce à la gradation, tout en éclairant suffisamment la zone pour permettre aux clients de s’orienter en toute sécurité. Les scénarios d’éclairage peuvent être adaptés à vos besoins lors de l’installation ou pendant la durée de vie des produits. Grâce à la combinaison facultative Maître-Esclave avec le détecteur de lumière et de présence intégré, il n’est plus nécessaire d’utiliser de capteurs externes. De plus, un luminaire Maître Mini 300 LED gen3 peut contrôler jusqu’à 6 luminaires Esclaves. Non seulement celui-ci aura un impact positif sur votre investissement, mais il vous permet par ailleurs de réaliser des économies d’énergie supplémentaires. Le luminaire Mini 300 LED gen3 est si léger qu’il peut être installé sans effort par une seule personne. Les paramètres du luminaire peuvent en outre être modifiés à distance, par smartphone ou tablette. Plus besoin donc de travailler en hauteur ! Avec l’application Mini 300 LED, vous pouvez accéder à l’état du luminaire depuis le sol. Les luminaires Mini 300 LED gen3, versions encastrée, montage en surface ou projecteur, conviennent à l’éclairage sous auvent et constituent une solution innovante et révolutionnaire qui réduit les coûts d’installation.

Avantages

  • Qualité d’éclairage parfaite avec un choix de faisceaux optiques dédiés qui répondent à toutes les exigences des différentes configurations de station-service

  • Consommation d’énergie réduite grâce à des commandes et un programmateur intégrés personnalisables

Caractéristiques

  • Plateforme LED très efficace et à longue durée de vie pour des économies d’énergie maximales et des coûts de maintenance réduits

  • Système de commande SMART avec module de détection de mouvement intégré et programmateur pour la gradation automatique du flux lumineux à différents niveaux

Applications

  • Stations-service

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 fr_BE pdf 560.1 kB
Notice de montage
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.8 MB

Visuels

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB