Belgique - Français

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66

BBP333 LED159/740 I PRM

Description du produit

Under-canopy light, Fonte d’aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble sans prise 3 pôles, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925865274
Code de commande complet: 871869699752900

Caractéristiques

Code famille lampe
LED159 [LED module 15900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925865274 fr_BE pdf 132.2 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925865274_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925865274_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BBP333 LED159/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/740 I PRM LDT