Philips AluRoad gen2, Road & street light, 20.5 W, 3010 lm, 3000 K, Distribution extensive, Classe électrique I
BGP021 LED35/730 DM10 GR 48/60A
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Gris clair (RAL7035), Poudrage simple couche, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3010 lm, 20.5 W, 147 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 4 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED35 [LED module 3500 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans