Belgique - Français

Philips AluRoad gen2

Améliorez facilement l'éclairage de votre ville pour des économies d'énergie à l'épreuve du temps

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La famille AluRoad gen2 est disponible en 2 versions, AluRoad gen2 standard et AluRoad gen2 Pro. Ils sont disponibles en 2 tailles, Mini et Medium. AluRoad gen2 standard en tant que BGP020 Mini et BGP025 Medium, AluRoad gen2 Pro en tant que BGP021 Mini et BGP026 Medium. Le modèle standard AluRoad gen2 est doté d'un embout fixe pour l'inclinaison à 0 degré du haut du poteau et l'entrée latérale avec une inclinaison négative limitée. AluRoad gen2 Pro est équipé d'un embout réglable permettant des réglages d'inclinaison à la fois en entrée supérieure et latérale du poteau, positifs et négatifs. AluRoad gen2 vous permet de mettre à niveau facilement l'éclairage de votre ville et de profiter des avantages de la technologie LED, conçue pour minimiser davantage le coût total d'investissement et de possession. La famille est idéale aussi bien pour les nouvelles zones de construction et les rues que pour la rénovation d'installations existantes. Cette famille abordable offre non seulement un design épuré et intemporel pour s'intégrer à l'environnement, mais apporte également un éclairage de haute qualité et des solutions à l'épreuve du temps avec d'importantes économies d'énergie et de maintenance sur une longue durée de vie opérationnelle.

Avantages

  • Facile à installer en top de mât et en latéral.

  • Coût total de possession intéressant.

Caractéristiques

  • Facile à installer en top de mât et en latéral.

  • Coût total de possession intéressant grâce à des économies d’énergie à l’épreuve du temps.

Applications

  • Routes et rues
  • Résidentiel
  • Zones de passage
  • Zone industrielle

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet AluRoad gen2 fr_BE pdf 937.5 kB
Notice de montage
Ecodesign document pdf 2.9 MB
Notice de montage
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB
Notice de montage
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Visuels

Family-Photographs-AluRoad gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-AluRoad gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Aluroad-gen2-medium-BGP025-910925869643 pdf 788.0 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-AluRoad-Mini-BGP020-910925869631 pdf 1.2 MB