Belgique - Français

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 65 W, 10320 lm, 4000 K, Distribution extensive, Classe électrique I

BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Gris clair (RAL7035), Poudrage simple couche, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 10320 lm, 65 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 2 pôles

Code de commande: 910925870395
Code de commande complet: 872016949922500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans