Belgique - Français

Philips DigiStreet

Préparez votre ville pour l’avenir avec DigiStreet

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Développé dans le but de devenir votre partenaire sur le long terme,. l'architecture System Ready (SR) de DigiStreet vous permet de profiter aujourd'hui de systèmes d'éclairage connectés et prépare également la ville pour les innovations à venir ! Ses deux prises vous permettent de vous connecter au système de télégestion Philips CityTouch et est également prête pour vos connecter aux futures innovations de l'internet des objets. En plus de cela, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l'application Philips Service tag. Il suffit de scanner un code QR placé à l’intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, peu importe où en est la durée de vie du luminaire. DigiStreet est également équipé de recettes lumineuses qui respectent l'écosystème des chauves-souris et préservent le ciel nocturne.

Avantages

  • Préparé pour le futur, il est aisé d’actualiser directement après l’installation ou plus tard avec de futures systèmes de gestion de contenu (CMS) et des capteurs/détecteurs pour permettre de nouvelles fonctionnalités

  • Grande disponibilité de lentilles optiques permettant de s’adapter aux différentes géométries des routes et rues

Caractéristiques

  • Identification aisée du luminaire grâce à l’application Service tag

  • Efficacité élevée jusqu’à 161 lm/W

Applications

  • Voies à grande circulation et principales voies d’accès
  • Zone urbaine et résidentielle
  • Centres-villes et grandes artères
  • Pistes cyclables, voies piétonnes et passages piétons

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet DigiStreet fr_BE pdf 945.5 kB
Notice de montage
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Visuels

Family-Photographs-DigiStreet
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
DigiStreet_Large.zip zip 12.8 MB
Fichier Revit
DigiStreet_Medium.zip zip 34.7 MB
Fichier Revit
DigiStreet.zip zip 43.5 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-DigiStreet
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-DigiStreet-Medium-BGP762-Ref-910770208845 pdf 1.8 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-DigiStreet-Micro-BGP760-Ref-910925863556 pdf 2.2 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-DigiStreet-Large-BGP763-Ref-910925866249 pdf 1.4 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-DigiStreet-Mini-BGP761-Ref-910925866230 pdf 1.7 MB