Belgique - Français

Philips DigiStreet, Road & street light, 98 W, 14960 lm, 4000 K, CRI70, Distribution symétrique 50, Classe électrique I, IP66

BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 14960 lm, 98 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 910925866223
Code de commande complet: 871869637832800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED169 [LED module 16900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866223 fr_BE pdf 268.7 kB

Brochures

Notice de montage
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866223_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866223_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED169-/740 I DS50 DGR 62 LDT