Belgique - Français

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED44 | LED module 4400 lm, 740 blanc neutre, Classe électrique I, Distribution extensive 50, Gris foncé, Ergot pour diamètre 32 à 48 mm

BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Ergot pour diamètre 32 à 48 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3784 lm, 26 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 910925863566
Code de commande complet: 871869637691100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED44 [LED module 4400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925863566 fr_BE pdf 292.7 kB

Brochures

Notice de montage
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925863566_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925863566_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48 LDT