TownTune Asymmetric - Se sentir comme chez soi dans la ville
Conçue pour mettre en valeur les espaces urbains existants et évolutifs, la gamme TownTune offre toutes les dernières innovations d’éclairage en termes de performances, de qualité de lumière et de connectivité. La gamme comprend quatre solutions : Central Post Top (CPT), Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), Lyre Post Top Bracket (Lyre) et Central Post Top avec Conical Comfort Bowl (CCB). Chaque luminaire TownTune peut être personnalisé avec un choix de diverses formes sur le dessus du boîtier, et il est également possible d’ajouter une bague décorative, proposée en deux couleurs (sauf CCB). Des options de design qui vous permettent de créer votre propre signature lumineuse et d’apporter une identité distinctive aux quartiers et aux villes. De plus, chaque luminaire de la gamme TownTune est identifiable de manière unique, grâce à l’application Signify Service tag. Il vous suffit de scanner un code QR, situé à l’intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une bibliothèque numérique d’actifs d’éclairage et de pièces de rechange. TownTune utilise également la plateforme d’éclairage LEDGINE-O, qui vous assure de toujours diffuser la bonne quantité de lumière dans la bonne direction pour l’éclairage de vos rues. De plus, grâce à la technologie System Ready (SR), TownTune est évolutif et d’ores et déjà prêt à être associé à des applications de commande et d’éclairage autonomes avancées telles qu'Interact City.
Plate-forme LEDGINE-O pour d’excellentes performances, un grand choix de températures de couleur et de larges distributions lumineuses
Coût total de possession optimisé (L-Tune pour le réglage du flux, commandes autonomes, par exemple LumiStep, Dynadimmer, CLO (flux lumineux constant), LineSwitch)
Conception simple pour une intégration facile dans les espaces urbains, large gamme d'accessoires pour la personnalisation
Convient aussi bien aux rénovations qu’aux nouvelles installations