Belgique - Français

Signify TownTune Asymétrique DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2378 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution extensive 50, Classe électrique I, IP66, STD

BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 2378 lm, 18.8 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699497606
Code de commande complet: 871869949760600

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1 txt 7.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024201 fr_BE pdf 103.6 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024201_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D09 r3d 219.7 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D04 dxf 367.5 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D05 m3d 33.5 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D03 dwg 341.3 kB
Dessins CAO
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D07 max 1.1 MB

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D zip 581.0 kB