Belgique - Français

Signify TownGuide Performance, Urban road & street light, 15.8 W, 1060 lm, 3000 K, CRI80, Distribution extensive, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 1060 lm, 15.8 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 8718291910756
Code de commande complet: 871829191075600

Caractéristiques

Code famille lampe
LED20 [LED Module 2000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500991136 fr_BE pdf 269.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910500991136_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500991136_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
3D-r3d r3d 267.6 kB
Dessins CAO
3D-m3d m3d 19.0 kB
Dessins CAO
3D-max max 1.1 MB