Belgique - Français

Signify TownGuide Performance

TownGuide Performer – conceptions flexibles et actuelles, adaptées aux besoins de chaque application

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme TownGuide Performer est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque, Cône classique, Modèle classique, Modèle T et T zero. Pour chacun des modèles (à l’exception de T zero, disponible uniquement avec une vasque transparente), vous pouvez choisir entre une vasque transparente (PCC), translucide (PCTR) ou dépolie (PCF). Avec une vaste gamme de flux lumineux, la possibilité de choisir entre une LED blanc neutre ou blanc chaud comme source lumineuse et une gamme d’optiques dédiées pour des hauteurs d’installation inférieures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. Tout cela pour une longue durée de vie de 100 000 heures de fonctionnement. En outre, la gamme TownGuide Performer offre différentes options de systèmes de commande qui s’intégreront parfaitement à vos programmes de réduction de la consommation énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle de la gradation et contrôle de groupe LineSwitch via Coded Mains (Réseau Codé), connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage Interact. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré situé sur l’embout, il n’est pas nécessaire d’ouvrir le luminaire pour effectuer l’installation. L'application Signify Service Tag offre un accès direct à toutes les données pertinentes pour garantir un entretien facile. Nous avons tout mis en œuvre pour rendre le coût total de possession (TCO) du luminaire aussi attractif que possible. Les produits TownGuide Performer étant des luminaires LED spécifiques et compatibles avec de nombreux systèmes de commande, ils permettent de réaliser des économies significatives sur les coûts d’énergie et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel.

Avantages

  • Choix de sources lumineuses LED, de températures de couleur (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K) et d’optiques

  • Forte réduction de la consommation d’énergies et de l’empreinte carbone par rapport aux lampes conventionnelles telles que les lampes HPL à vapeur de mercure, les lampes SON-T et les lampes fluorescentes compactes PL-L (jusqu’à 80 % avec les options CLO et/ou gradation)

Caractéristiques

  • Six modèles qui se fondent dans leur environnement tout en le mettant en valeur

  • Nouvelles installations ou remplacements individuels.

Applications

  • Zones résidentielles : rues, pistes cyclables et voies piétonnes, ronds-points, places, parcs et aires de jeux, parkings
  • Centres-villes : rues, places, parcs et aires de jeux, pistes cyclables et voies piétonnes, parkings extérieurs, ronds-points, zones commerçantes et piétonnes
  • Grands espaces et transports : zones industrielles, parkings, stations-service, aéroports, ports, transport public
  • Infrastructures sportives : parkings extérieurs, voies d’accès

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TownGuide Performance fr_BE pdf 713.7 kB
Notice de montage
TownGuide pdf 1.7 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 812.1 kB

Visuels

Family-Photographs-TownGuide Performance
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Fichier Revit
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-TownGuide Performance
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB