Belgique - Français

Signify CityVario

CityVario : Eclairage modulaire et durable, évolutif et intelligent pour des espaces urbains en évolution

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Une gamme étendue : 5 esthétiques au sein d'une famille modulaire, versions Post-Top 2 bras, Latéral/Top, avec Vasque, Suspendu et Caténaire, pour s'adapter à tous types de rues et applications urbaines. Conçu pour l’efficacité : Grâce à des prix compétitifs, une maintenance facilitée et des composants évolutifs, les municipalités peuvent réduire leurs coûts d’exploitation, sans compromis sur la performance. Une fabrication pensée pour la durabilité : En intégrant des composants réutilisables, en limitant l’usage de matériaux et en s’appuyant sur la technologie LED Ultra Efficiente LEDgine P, les villes améliorent leur performance environnementale sur tout le cycle de vie et répondent à leurs enjeux énergétiques.

Avantages

  • 5 modèles modulaires pour s'adapter à tous types de rues et applications urbaines

  • Fabrication durable avec des composants réutilisables et une réduction de la consommation de matériaux

Caractéristiques

  • Famille modulaire et économique

  • Différents choix de températures de couleur : 1 800 K, 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K

Applications

  • Zones urbaines et résidentielles
  • Pistes cyclables et voies piétonnes
  • Centres-villes et places
  • Parcs et jardins

Avertissement et sécurité

  • NA

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CityVario fr_BE pdf 527.8 kB
Notice de montage
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB
Notice de montage
CityVario Post Top pdf 2.4 MB
Notice de montage
CityVario Post Top pdf 1.9 MB

Visuels

Family-Photographs-CityVario
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CityVario
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
CityVario Suspended pdf 1005.1 kB
Déclaration environnementale du produit
CityVario Asymetric pdf 1004.6 kB
Déclaration environnementale du produit
CityVario Post Top pdf 1.0 MB
Déclaration environnementale du produit
CityVario Catenary pdf 1018.6 kB