Description du produit
Urban road & street light, Alliage d’aluminium, Gris foncé, Poudrage simple couche, Support caténaire, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I