Belgique - Français

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 4280 lm, 3000 K, Interact Pro, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), InterAct Ready, Classe électrique I, IP66

BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P

Description du produit

Urban road & street light, Alliage d’aluminium, Gris foncé, Poudrage simple couche, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 4280 lm, 32.6 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I

Code de commande: 8721103369581
Code de commande complet: 872110336958100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P txt 5.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060802 fr_BE pdf 395.4 kB

Brochures

Notice de montage
CityVario Post Top pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P IES
Dialux
ULD File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P LDT