Belgique - Français

Signify UrbanStar, Urban road & street light, 26.5 W, 3741 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution extensive 50, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K

Description du produit

Urban road & street light, Polycarbonate, Gris, Crosse pour montage sur mât diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3741 lm, 26.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 2 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles et signal de contrôle 2 pôles pour contrôle du flux lumineux

Code de commande: 8718699450434
Code de commande complet: 871869945043400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED43 [LED module 4300 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K txt 5.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023991 fr_BE pdf 344.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of UrbanStar pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023991_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023991_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D07.max max 752.0 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D05.m3d m3d 56.0 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D09.r3d r3d 209.1 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D03.dwg dwg 341.7 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D08.sat sat 52.9 kB
Dessins CAO
Urban Star-BDS100-3D04.dxf dxf 380.3 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K IES 56.0 kB
Fichier Revit
63_PHILIPS_Urban Star-BDS100-3D.rfa zip 1.3 MB
Dialux
ULD File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K ULD 47.0 kB
Relux
ROLF File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K ROLF 41.1 kB
LDT
LDT File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K LDT 40.1 kB