UrbanStar – un design novateur au service des performances LED
Dans les zones résidentielles, en application de la directive ErP de 2015, les luminaires de type boule équipés de lampes à vapeur de mercure peuvent être remplacés par ce luminaire au design novateur doté de la technologie LED, sans dégrader l’équilibre visuel et l’ambiance d'éclairage. UrbanStar est un luminaire LED performant qui permet une réduction sensible de la consommation d’énergie, en comparaison avec les luminaires équipés de lampes vapeur de mercure. Destiné aux applications résidentielles, il fournit une lumière très confortable.
Jusqu’à 40 % d’économies d’énergie par rapport aux luminaire 'boule' équipé de lampes PL-L
Lumière confortable pour une atmosphère plaisante
Optique optimisée pour offrir des niveaux d’éclairage efficaces et confortables
Protection dépoli