Belgique - Français

Signify ClassicStreet

ClassicStreet : quand le passé façonne l’avenir

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Rappelant la beauté iconique des lanternes de rue du XXe siècle, ClassicStreet associe un design élégant aux subtilités des luminaires classiques, tout en répondant aux normes actuelles d’éclairage urbain. Reposant sur la technologie LED, ClassicStreet présente des niveaux de performance exceptionnels en matière d’éclairage et d’énergie pour l'éclairage de la voie publique ou l'éclairage routier, grâce au moteur LEDGINE-O et aux optiques adaptées à l'application. Son design en courbes légères, ainsi que ses crosses et mâts dédiés se mélangent en un style contemporain, qui donne du cachet à nos villes et dessine des ambiances diurnes et nocturnes particulièrement chaleureuses, non seulement dans des cadres d’architecture traditionnelle et historique, mais aussi dans des environnements modernes. Cette solution contemporaine d’éclairage public est fournie avec une prise System Ready (SR), ce qui permet de l’associer ultérieurement à des applications logicielles de contrôle et d’éclairage autonomes ou avancées telles qu'Interact de Signify. Les luminaires ClassicStreet peuvent également être équipés de nos recettes lumineuses dédiées qui préservent le ciel nocturne. De plus, chaque luminaire ClassicStreet est identifiable de manière unique, grâce à l’application Signify Service tag. Il vous suffit de scanner un code QR, situé à l’intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une bibliothèque numérique d’actifs d’éclairage et de pièces de rechange.

Avantages

  • Design contemporain et caractéristiques inspirés des lanternes de rue traditionnelles

  • Performances d’éclairage et énergétiques exceptionnelles grâce à LEDGINE-O et aux optiques spécifiques

Caractéristiques

  • Disponible en versions éclairage sur mât et éclairage suspendu

  • Mâts et crosses spécifiques au luminaire ClassicStreet

Applications

  • Routes et rues
  • Parcs et places
  • Résidentiel
  • Principales routes et rues urbaines, routes et rues secondaires et résidentielles
  • Centres-villes et sites historiques
  • Pistes cyclables et piétonnes, squares, parcs et aires de jeux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet ClassicStreet fr_BE pdf 396.6 kB
Notice de montage
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 678.5 kB

Visuels

Family-Photographs-ClassicStreet
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
LUMINAIRES_CLASSICSTREET-3DDWG.zip zip 4.1 MB
Dessins CAO
CLASSICSTREET_COMPLETE_SETS-3DDWG.zip zip 10.0 MB
Dessins CAO
Zipfile 3d files classicstreet zip 4.1 MB
Fichier Revit
ClassicStreet-RFA.zip zip 23.1 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-ClassicStreet
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-ClassicStreet-Top-Ref-912300060033 pdf 928.2 kB