Belgique - Français

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, 740 blanc neutre, Bloc d'alimentation régulant externe avec flux lumineux constant, Classe de sécurité II, Distribution extensive 10, Verre plat, Noir, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 2, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur externe, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 2 pôles, Top de mât pour diamètre 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Noir, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation régulant externe avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 2, 3796 lm, 32 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 2 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 8718699116897
Code de commande complet: 871869911689700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED53 [LED module 5300 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK txt 7.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023859 fr_BE pdf 164.4 kB

Brochures

Notice de montage
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023859_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023859_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LDT