Signify CitySoul LED gen2 Large

CitySoul LED gen2 Large : créateur d'identité

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CitySoul LED gen2 est l’une des gammes d’éclairage public les plus inspirantes et polyvalentes. La modularité de la famille CitySoul LED gen2 fait de cette gamme la boîte à outils idéale pour tous les environnements citadins. Son esthétique fine, toute en courbes, ainsi que des transitions d’une élégante discrétion entre les pièces de fixation et les crosses offrent à votre paysage urbain une identité à la fois délicate et cohérente. La gamme CitySoul LED gen2 se décline en deux tailles et peut être fixée en latéral, en top de mât, sur lyre, en suspendu et en caténaire. Grâce à la nouvelle plateforme LEDgine Performance et l’optique adaptée à chaque application, CitySoul LED gen2 offre une qualité de lumière et des performances lumineuses exceptionnelles, permettant des économies d’énergie considérables, tout en assurant une lumière parfaitement uniforme sur la chaussée. CitySoul LED gen2 est également prêt à être associé à des applications logicielles et de contrôle de l’éclairage, car il est équipé d’un ou deux connecteurs Zhaga D4i (SR System Ready). Cela signifie qu’il peut être connecté à des applications logicielles avancées, telles qu’Interact City de Signify, à tout moment de sa vie. En outre, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l’application Service tag. Il suffit de scanner un QR code placé sur le luminaire ou à l’intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, quel que soit le stade de la vie du luminaire. CitySoul LED gen2 est également équipé de recettes lumineuses dédiées qui préservent le ciel nocturne et la biodiversité.

Avantages

  • Une boîte à outils intégrée pour l'éclairage urbain, conçue pour une grande couverture d'applications

  • Les luminaires, crosses et mâts ont été créés en tant que concept intégré par souci d'uniformité

Caractéristiques

  • Une vaste gamme d'ensembles complets et élégants, comprenant des mâts et des crosses, des versions latérales et suspendues, top de mât et caténaires

  • Différents choix de températures de couleur : 1 800 K, 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, ClearStar pour la préservation du ciel nocturne et ClearField pour la biodiversité

Applications

  • Centres-villes, zones résidentielles
  • Places et parcs
  • Boulevards et avenues
  • Centres commerciaux, voies cyclables et piétonnes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CitySoul LED gen2 Large fr_BE pdf 474.5 kB
Notice de montage
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 963.6 kB

Visuels

Family-Photographs-CitySoul LED gen2 Large
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
Zipfile 3d files citysoul gen2 large zip 71.7 MB
Fichier Revit
CitySoul_gen2_large-RFA.zip zip 3.0 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CitySoul LED gen2 Large
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CitySoul-gen2-LED-Large-Ref-912300024413 pdf 1.9 MB