Signify CitySoul LED gen2 Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution extensive 52, Classe de sécurité II, IP66, STD
BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Etrier de fixation, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 52, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 10 m sans prise, Connecteurs à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans