Belgique - Français

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 75 W, 11700 lm, 5700 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, MDU3, IP66

BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH

Nouveau

Description du produit

Under-canopy light, Fonte d’aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 11700 lm, 75 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur à visser

Code de commande: 910925866263
Code de commande complet: 871869981945300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED128 [LED module 12800 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866263 fr_BE pdf 115.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866263_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925866263_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH LDT