Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Atténuation par capteur, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, MDU2, IP66
BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Under-canopy light, Fonte d’aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Détecteur de mouvement et de lumière programmable, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble sans prise 3 pôles, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED128 [LED module 12800 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle