Philips SportControl

Une solution robuste mais simple pour les applications sportives en salle

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

SportControl est une famille complète de luminaires LED conçus pour fournir un éclairage pour les applications sportives en salle. Cette famille de produits peut être montée en surface ou suspendue et est disponible en 3 tailles différentes, avec différentes intensités lumineuses. De plus, SportControl dispose de plusieurs combinaisons optiques pour permettre une conception d'éclairage entièrement optimisée pour répondre aux exigences de l'application. Ces luminaires sont toujours équipés d'un ballast/pilote DALI permettant de connecter les luminaires à un système de contrôle d'éclairage, ce qui améliore encore les possibilités de basse consommation. La famille Sportcontrol est testée à l'épreuve des ballons et approuvée selon la norme en vigueur, ce qui en fait un choix privilégié pour les salles de sport intérieures.

Avantages

  • La famille de produits SportControl offre un portefeuille diversifié d'options de flux lumineux et optiques pour optimiser les schémas d'éclairage pour les applications sportives en salle.

  • Combinaisons optiques dédiées pour améliorer l'efficacité des applications.

Caractéristiques

  • Efficacité jusqu'à 177lm/W

  • Multiples options de flux et optiques

Applications

  • Stades et sport
  • Salles de sports
  • Gymnase intérieur

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SportControl fr_BE pdf 452.2 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 855.1 kB

Visuels

Family-Photographs-SportControl
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SportControl
Ressources multiples - Software Plugins