Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 93 W, 16500 lm, 4000 K, DALI, Optique asymétrique double 35° dépoli, Blanc, BP
BCS375 165S/840 PSD W29L148 DA35-FR
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Indoor sports luminaire, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Optique asymétrique double 35° dépoli, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Éclairage résistant aux balles/impacts de balles, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans