Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Blanc, BP

BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB

Description du produit

Indoor sports luminaire, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Éclairage résistant aux balles/impacts de balles, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8720169618022
Code de commande complet: 872016961802200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103774 fr_BE pdf 270.5 kB

Brochures

Notice de montage
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103774_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103774_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ies 6.6 kB
LDT
LDT File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ldt 6.6 kB