Belgique - Français

Philips Maxos Unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 84 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, IP20

LL552X 160S/840 UE SIA NB WH

Description du produit

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 16000 lm, 84 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870858
Code de commande complet: 872016995511000

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870858 fr_BE pdf 385.2 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870858_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870858_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH IES
Fichier Revit
Revit file - LL550XI - 910925870858 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH LDT