Belgique - Français

Philips Maxos Unify

Nouveau standard en matière de système rail modulaire

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Système de goulottes à LED flexible et évolutif. Un système modulaire de goulottes à LED qui combine les avantages d'un rail électrique éprouvé avec une liberté de conception maximale. Le système permet un positionnement flexible des modules linéaires, avec différentes combinaisons de flux lumineux et de longueur. Des lentilles spécialement conçues garantissent une distribution ciblée de la lumière, exactement là où c'est nécessaire. Idéal pour les nouvelles installations et les projets de modernisation : il offre une mise à niveau efficace des systèmes existants ainsi qu'une approche optimisée pour les nouvelles conceptions d'éclairage. Prête pour les exigences d'aujourd'hui et préparée pour les applications de demain.

Avantages

  • Solution de rétrofit efficace pour les systèmes Maxos et TTX400. Remplacez sans effort les unités électriques Maxos ou TTX400 existantes par des solutions UE (UltraEfficient), avec des rendements allant jusqu'à 200 lm/W.

  • Mise à niveau vers les systèmes Interact pour une réduction supplémentaire de la consommation d'énergie et un contrôle centralisé grâce à la connectivité sans fil et aux capteurs intégrés

Caractéristiques

  • Longueurs de 1,5 m et 2,25 m, construits à partir de composants modulaires pour une flexibilité maximale

  • Rendement très élevé jusqu'à 200 lm/W dans la gamme UltraEfficient

Applications

  • Commerces alimentaires et grandes surfaces
  • Sites de production
  • Entrepôts

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Maxos unify fr_BE pdf 470.2 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Visuels

Family-Photographs-Maxos Unify
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Maxos Unify
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB